Le système peut être éntendu pour contrôler plusieurs positions. L‘information est délivrée à l‘aide d‘un signal électrique. Le signal peut être transmis par connexion câblée ou par radio. La transmission radio exige en supplément une unité émetteur-récepteur avec antenne.
• Plus grande fiabilité des process
• Contrôle automatique des pièces
• Identification améliorée des erreurs
• Possibilité de connexion à la commande de la machine
• Le signal de contrôle peut être transmis par radio (en option)
Combinaisons possibles
Les éléments d’appui suivants peuvent être combinés avec le support d’appui :
EH 22690. Embouts | |
EH 22691. Embouts avec surface d’appui en plastique |