Les broches de levage à bille et les broches de levage pour trous taraudés sont des dispositifs de levage rapides et faciles à utiliser. Elles sont commandées par une pression sur un bouton selon le principe : appuyer – insérer – amarrer – lever.
Les broches de levage pour trous taraudés sont une alternative aux vis à anneau et aux autres dispositifs de levage dans le taraudage. Elles font gagner du temps (env. 85 %) lors du montage et du démontage par rapport aux vis à anneau.
Tous les modèles sont disponibles en acier et en acier inoxydable. Outre une gamme métrique complète, nous proposons aussi des variantes avec filetage en pouces.
Broches de levage à bille
Les broches de levage à bille sont des points d'élingage robustes, faciles et simples à utiliser, contrôlés TÜV, à manille mobile ou poignée. Les broches de levage à bille sont aussi appelées broches de levage. Le dispositif de levage peut être utilisé pour lever des poids à l’aide d’une grue. Des trous H11 suffisent pour son utilisation.
Notre vaste gamme comprend différents modèles sur stock :
- Acier/acier inoxydable (convient à une utilisation en extérieur)
- À manille mobile/poignée (pour lever et porter à la main)
- Charge admissible jusqu’à 1 000 kg
Accessoires proposés
- Douilles de fixation
- Douilles de fixation, affleurantes (pour montage à fleur dans les composants)
- Douilles de fixation avec joint d’étanchéité, affleurantes (pour montage à fleur dans les composants, aussi avec joint d’étanchéité pour empêcher les liquides et les saletés de pénétrer)
Des modèles spéciaux peuvent aussi être conçus et fabriqués pour des applications particulières.
Broches de levage pour trous taraudés
Les broches de levage pour trous taraudés sont des points d'élingage robustes, faciles et simples à utiliser, contrôlés TÜV, à manille mobile. Les broches de levage pour trous taraudés sont aussi appelées broches de levage. Le dispositif de levage peut être utilisé pour lever des poids à l’aide d’une grue. Pour être utilisé, le dispositif de levage est inséré dans un taraudage existant.
Notre vaste gamme comprend différents modèles sur stock :
- Acier/acier inoxydable (convient à une utilisation en extérieur)
- À manille mobile
- À manille mobile tournante à 360°
- À manille mobile, pour les trous de centrage DIN 332
- Charge admissible jusqu’à 3.000 kg
Des modèles spéciaux peuvent aussi être conçus et fabriqués pour des applications particulières.