Comment la position d’une pièce est-elle contrôlée par l’unité de contrôle présence pièce ?

Où se trouve le capteur de contrôle présence pièce ?

Quelles plages de températures sont autorisées ?

Comment l’unité de contrôle présence pièce est-elle protégée contre la poussière et les saletés ?

Quels éléments d’appui peuvent être utilisés avec l’unité de contrôle présence pièce ?

Comment l’unité de contrôle présence pièce est-elle positionnée dans la salle des machines ?

Comment l’alimentation électrique est-elle effectuée ?

Comment le signal de contrôle est-il transmis sans fil ?

Quels types de signaux sont transmis au récepteur radio ?

Quelle est la portée du signal radio ?

 

Comment la position d’une pièce est-elle contrôlée par l’unité de contrôle présence pièce ?

Le capteur de contrôle présence pièce possède un interrupteur qui s’actionne lorsqu’une pièce appuie dessus.

 

Où se trouve le capteur de contrôle présence pièce ?

Le capteur de contrôle est placé sur la face extérieure du manchon. Le manchon ajustable permet de régler la hauteur.

 

Quelles plages de températures sont autorisées ?

Le câble du capteur est conçu pour résister brièvement à une température maximale de 180 °C, ce qui le protège contre les copeaux. L’interrupteur peut supporter des températures jusqu’à 120 °C et est protégé contre les copeaux par l’appui de l’ouvrage.

 

Comment l’unité de contrôle présence pièce est-elle protégée contre la poussière et les    saletés ?

capteur (interrupteur): IP6K7

émetteur radio: IP67

récepteur radio: IP20

 

Quels éléments d’appui peuvent être utilisés avec l’unité de contrôle présence pièce ?

Il est possible d’utiliser les éléments d’appui avec la référence suivante:

Taille M8:    22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421

                   22691.0122 / .0021 / .0222.

Taille M12:  22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402

                   22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243

 

Comment l’unité de contrôle présence pièce est-elle positionnée dans la salle des machines ?

L’unité de contrôle présence pièce peut être vissée dans un filetage M8 ou M12. Pour ce faire, utiliser le plateau de base du système à rainures V40 ou V70 de Halder.

 

Comment l’alimentation électrique est-elle effectuée ?

An AA battery (3.6V) is integrated in the radio transmitter. Depending on use, this battery lasts between 300 - 1400 days. The radio receiver has a supply interface: rated operating current/voltage Ie / Ue max. 0.1A / 24VDC -15%...+10%.

 

Comment le signal de contrôle est-il transmis sans fil ?

Le signal électrique est transformé en signal radio par l’émetteur radio puis retransformé en signal électrique par l’antenne du récepteur radio. Ceci permet de transmettre le signal sans devoir tirer un câble depuis la salle des machines.

 

Quels types de signaux sont transmis au récepteur radio ?

Entrée : signal radio par antenne (fréquence 868,3 MHz)

Sortie : signal électrique : 3 A / 250 V CA ; 3A / 24 V CC

 

Quelle est la portée du signal radio ?

Dans les espaces clos, le signal a une portée d’env. 40m. Dans les salles des machines, la portée dépend en outre du type d’habillage.