Vé­rins de bri­dage pivotants, version basse, taille 44

EH 23310.

Élément de serrage mécanique universel pour un changement et un serrage rapide et confortable des pièces à usiner grâce à une griffe de serrage pivotante manuellement.

Les vérins de bridage ont les avantages suivants :

  • Bridage manuel rapide avec la vis de serrage ou le levier à excentrique double.
  • Changement facile et rapide de la pièce en pivotant la tête de bridage à gauche ou à droite.
  • Modèle bas, demandant moins de place pour le bridage.
  • Adaptation facile même aux grandes hauteurs de bridage avec les rallonges de vérin.

Pour les modèles avec levier, la force appliquée par l’utilisateur n’est pas connue. La force de serrage figurant dans les tableaux est donnée à titre indicatif. La valeur moyenne a été déterminée par des essais.

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Ver­sion
cro­quis
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Course [mm]
Force de ser­rage [kN]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
avec leviers à excentrique double
cro­quis:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
25 – 30 mm
h2 [mm]:
54 – 59 mm
Course [mm]:
5 mm
Force de ser­rage [kN]:
4 kN
Numéro d’article:
23310.0034
CAO
Documents
Vérins de bridage
  • avec leviers à excentrique double – croquis 1
  • d1: 44 mm
  • b1: 42 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: M12
  • h1: 25 mm – 30 mm
  • h2: 54 mm – 59 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 28 mm
  • l1: 61 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • Course: 5 mm
  • Force de serrage1): 4 kN
  • Poids: 1022 g
vers la vue d'article
Vérins de bridage
Ver­sion:
avec vis de serrage
cro­quis:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
25 – 30 mm
h2 [mm]:
54 – 59 mm
Course [mm]:
5 mm
Force de ser­rage [kN]:
10 kN
Numéro d’article:
23310.0035
CAO
Documents
Vérins de bridage
  • avec vis de serrage – croquis 2
  • d1: 44 mm
  • b1: 42 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: M12
  • h1: 25 mm – 30 mm
  • h2: 54 mm – 59 mm
  • h3: 15 mm
  • h4: 13 mm
  • l1: 61 mm
  • l2: 40 mm
  • Course: 5 mm
  • Couple de serrage max.: 30 Nm
  • Force de serrage: 10 kN
  • Poids: 708 g
vers la vue d'article
Vérins de bridage

Matières

  • acier de cémentation, cémenté, bruni, rectifié

Références

La hauteur de bridage peut être augmentée grâce aux rallonges de vérins EH 23310. et aux disques EH 1107. et EH 1108.

Assemblage

Les vérins de bridage peuvent être fixés de deux manières :

  1. Avec un écrou en T DIN 508 (EH 23010.).
  2. Avec un goujon fileté directement dans le plateau, p. ex. sur un système modulaire.

La base du vérin doit être en contact sur toute sa surface.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 23310. Vérins de bridage – pivotants, version basse, taille 44
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Vérins de bridage
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.