Maillets SIM­PLEX
TPE souple/TPE moyen ; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois extra court de qualité

EH 3013.

Ce maillet SIMPLEX dispose d'un manche extra court. Sa forme compacte empêche de heurter l'extrémité de la poignée sur le sol, par exemple lors de travaux de pavage.

La série SIMPLEX 3013 dispose de la combinaison d’embouts TPE souple / TPE moyen. Les deux embouts sont des élastomères thermoplastiques et ne laissent pas de traces de couleur. Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, ces embouts ne laissent pas de traces d'abrasion noires indésirables.

L’embout bleu en TPE souple (série 3201) est l’embout le plus souple de la gamme SIMPLEX. Il est très amortissant et convient donc aux travaux délicats.

L’embout gris en TPE moyen de dureté moyenne (série 3203) permet une force de frappe plus élevée, comparable à celle de l’embout en caoutchouc chargé (série 3202).

Le boîtier en fonte malléable dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.

Le manche en bois de haute qualité amortissant les vibrations, de forme ergonomique et extra court est doublement verni dans la zone de prise et donc peu salissant.

Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

  • Maillet SIMPLEX avec combinaison d’embouts TPE souple (bleu, souple, sans marquage) / TPE moyen (gris, moyennement dur, sans marquage).
  • Manche extra court, pas de heurt de l'extrémité de la poignée.
  • Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l’encrassement).
  • Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
  • Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.

Domaine d'application

Pose de pierres naturelles, maçonnerie et mise en place d'escaliers, construction à sec, construction de meubles, construction de fenêtres et portes, travaux de menuiserie, pose de cloisons, positionnement de poutres

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Ø [in]
lkopf [in]
lhges [in]
gewicht [oz]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [$US]
Disponible
Ø [in]:
2,36 in
lkopf [in]:
6,3 in
lhges [in]:
11,02 in
gewicht [oz]:
48,18 oz
Numéro d’article:
3013.062
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 2,36 in
  • lkopf : 6,3 in
  • lhges : 11,02 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 11,02 in x 5,91 in x 2,36 in
  • Modèle de manche: extra court
  • Poids: 48,18 oz
  • GTIN: 4030618314097
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [in]:
3,15 in
lkopf [in]:
6,89 in
lhges [in]:
12,8 in
gewicht [oz]:
93,83 oz
Numéro d’article:
3013.082
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 3,15 in
  • lkopf : 6,89 in
  • lhges : 12,8 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 12,8 in x 6,89 in x 3,15 in
  • Modèle de manche: extra court
  • Poids: 93,83 oz
  • GTIN: 4030618312895
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article

Matières

Manche

  • bois

Embout 1

  • TPE souple, bleu
  • sans marquage
  • doux

Embout 2

  • TPE moyen, gris
  • sans marquage
  • mi-dur

Boîtier

  • fonte malléable
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3013. Maillets SIMPLEX – TPE souple/TPE moyen ; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois extra court de qualité
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0011463__58460.pdf
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.