Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 46 résultats
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement2) min. [kN]:
21 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +2 -1: 10 mm
d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 : 17,4 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Force de retenue1) min. acier, doux: 120 N
Alésage de positionnement H11: 6 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
Poids: 13 g
Résistance double cisaillement2) min.: 21 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement2) min. [kN]:
21 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +2 -1: 20 mm
d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 : 27,4 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Force de retenue1) min. acier, doux: 120 N
Alésage de positionnement H11: 6 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
Poids: 15 g
Résistance double cisaillement2) min.: 21 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement2) min. [kN]:
21 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +2 -1: 40 mm
d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 : 47,4 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Force de retenue1) min. acier, doux: 120 N
Alésage de positionnement H11: 6 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
Poids: 19 g
Résistance double cisaillement2) min.: 21 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement2) min. [kN]:
21 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 : 67,4 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Force de retenue1) min. acier, doux: 120 N
Alésage de positionnement H11: 6 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
Poids: 23 g
Résistance double cisaillement2) min.: 21 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement2) min. [kN]:
38 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 10 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 18,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Force de retenue1) min. acier, doux: 120 N
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
Poids: 25 g
Résistance double cisaillement2) min.: 38 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement2) min. [kN]:
38 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 20 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 28,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Force de retenue1) min. acier, doux: 120 N
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
Poids: 29 g
Résistance double cisaillement2) min.: 38 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement2) min. [kN]:
38 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 40 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 48,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Force de retenue1) min. acier, doux: 120 N
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
Poids: 36 g
Résistance double cisaillement2) min.: 38 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement2) min. [kN]:
38 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 68,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Force de retenue1) min. acier, doux: 120 N
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
Poids: 43 g
Résistance double cisaillement2) min.: 38 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Résistance double cisaillement2) min. [kN]:
38 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +2 -1: 80 mm
d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 88,6 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Force de retenue1) min. acier, doux: 120 N
Alésage de positionnement H11: 8 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
Poids: 51 g
Résistance double cisaillement2) min.: 38 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Résistance double cisaillement2) min. [kN]:
60 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 20 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 30 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Force de retenue1) min. acier, doux: 120 N
Alésage de positionnement H11: 10 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
Poids: 35 g
Résistance double cisaillement2) min.: 60 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Résistance double cisaillement2) min. [kN]:
60 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 40 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 50 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Force de retenue1) min. acier, doux: 120 N
Alésage de positionnement H11: 10 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
Poids: 47 g
Résistance double cisaillement2) min.: 60 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Résistance double cisaillement2) min. [kN]:
60 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 70 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Force de retenue1) min. acier, doux: 120 N
Alésage de positionnement H11: 10 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
Poids: 59 g
Résistance double cisaillement2) min.: 60 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Résistance double cisaillement2) min. [kN]:
60 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 80 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 90 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Force de retenue1) min. acier, doux: 120 N
Alésage de positionnement H11: 10 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
Poids: 70 g
Résistance double cisaillement2) min.: 60 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Résistance double cisaillement2) min. [kN]:
60 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +2 -1: 100 mm
d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
d3 : 14,1 mm
d4 : 25 mm
l2 : 110 mm
l3 : 27,3 mm
l4 : 22,6 mm
l5 : 18,6 mm
Force de retenue1) min. acier, doux: 120 N
Alésage de positionnement H11: 10 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
Poids: 82 g
Résistance double cisaillement2) min.: 60 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Résistance double cisaillement2) min. [kN]:
87 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 20 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 31 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Force de retenue1) min. acier, doux: 120 N
Alésage de positionnement H11: 12 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
Poids: 66 g
Résistance double cisaillement2) min.: 87 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Résistance double cisaillement2) min. [kN]:
87 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 40 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 51 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Force de retenue1) min. acier, doux: 120 N
Alésage de positionnement H11: 12 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
Poids: 82 g
Résistance double cisaillement2) min.: 87 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Résistance double cisaillement2) min. [kN]:
87 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 71 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Force de retenue1) min. acier, doux: 120 N
Alésage de positionnement H11: 12 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
Poids: 100 g
Résistance double cisaillement2) min.: 87 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Résistance double cisaillement2) min. [kN]:
87 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 80 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 91 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Force de retenue1) min. acier, doux: 120 N
Alésage de positionnement H11: 12 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
Poids: 117 g
Résistance double cisaillement2) min.: 87 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Résistance double cisaillement2) min. [kN]:
87 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +2 -1: 100 mm
d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
d3 : 17,7 mm
d4 : 35 mm
l2 : 111 mm
l3 : 33,2 mm
l4 : 27,3 mm
l5 : 22,3 mm
Force de retenue1) min. acier, doux: 120 N
Alésage de positionnement H11: 12 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
Poids: 134 g
Résistance double cisaillement2) min.: 87 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Résistance double cisaillement2) min. [kN]:
155 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +2 -1: 30 mm
d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 : 44,4 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Force de retenue1) min. acier, doux: 120 N
Alésage de positionnement H11: 16 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
Poids: 150 g
Résistance double cisaillement2) min.: 155 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Résistance double cisaillement2) min. [kN]:
155 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +2 -1: 60 mm
d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 : 74,4 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Force de retenue1) min. acier, doux: 120 N
Alésage de positionnement H11: 16 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
Poids: 196 g
Résistance double cisaillement2) min.: 155 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Résistance double cisaillement2) min. [kN]:
155 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +2 -1: 90 mm
d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 : 104,4 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Force de retenue1) min. acier, doux: 120 N
Alésage de positionnement H11: 16 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
Poids: 242 g
Résistance double cisaillement2) min.: 155 kN
vers la vue d'article
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
Résistance double cisaillement2) min. [kN]:
155 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 16 mm
l1 +2 -1: 120 mm
d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
d3 : 23,4 mm
d4 : 40 mm
l2 : 134,4 mm
l3 : 42,2 mm
l4 : 34,5 mm
l5 : 28,5 mm
Force de retenue1) min. acier, doux: 120 N
Alésage de positionnement H11: 16 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
Poids: 290 g
Résistance double cisaillement2) min.: 155 kN
vers la vue d'article
Matières:
inox 1.4542, trempé par précipitation
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Résistance double cisaillement2) min. [kN]:
35 kN
Autres détails
inox
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +2 -1: 10 mm
d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
d3 : 11,3 mm
d4 : 20 mm
l2 : 17,4 mm
l3 : 20,7 mm
l4 : 17,6 mm
l5 : 14,6 mm
Force de retenue1) min. acier, doux: 120 N
Alésage de positionnement H11: 6 mm
plage de température de fonctionnement min.: -30 °C
plage de température de fonctionnement max.: 150 °C
Poids: 13 g
Résistance double cisaillement2) min.: 35 kN
vers la vue d'article
Matières
Axe
inox 1.4305
inox 1.4542, trempé par précipitation
Poignée
aluminium, noir similaire à RAL 9005
Bouton-poussoir
acier cémenté, nitruré, jaune similiaire RAL1016
Ressort
Notes
Réalisations spéciales sur demande.
La broche à billes ne doit pas être utilisée comme dispositif de levage.
Assemblage
Des trous H11 suffisent pour son utilisation.
Montage :
Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé
Insérer la broche de levage à bille
Relâcher le bouton (le bouton doit revenir en position de départ.)
Démontage :
Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé
Retirer la broche de levage à bille
Relâcher le bouton
Fonctionnement
Les broches à billes peuvent être utilisées dans les trous borgnes. La tenue obtenue dans un trou H11 dépend du matériau de l’appui :
Acier, trempé - min. 30 N
Acier, non trempé - min. 120 N
Acier inoxydable, non trempé - min. 120 N
Al, alliage d’aluminium - min. 250 N
Fiche technique EH 22410. /EH 22420. Broches à billes – avec poignée champignon
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Accessoires
Possibilité de fixation avec l'utilisation des câbles de retenue EH 22400.
Autres produits
Non conforme à la directive RoHS
Non conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.