Billes por­teuses plastique

EH 22751.

Utilisées dans les systèmes de transport, de convoyage,  ainsi que sur les postes de travail et d'emballage.

Les pièces transportées sont ainsi facilement mises en mouvement, tournées et convoyées.

Grâce aux propriétés du plastique, les composant ne nécessitent pas d'entretien ou de lubrification, et est également résistant à l'abrasion. En comparaison avec le modèle en acier, le modèle en plastique offre des avantages supplémentaires tels que l'isolation électrique et les caractéristiques amagnétiques.

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Bille du pa­lier
Ma­tières
d1 [mm]
Dia­mètre de bille [mm]
Charge dy­na­mique de base C [N]

Autres détails

Numéro d’article
CAO / Documents
Prix [$US]
Disponible
Bille du pa­lier:
plastique
Ma­tières:
plastique, blanc
d1 [mm]:
24 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
16 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
80 N
Numéro d’article:
22751.0015
CAO
Documents
Billes porteuses
  • Bille du palier: plastique
  • d1: 24 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • d2: 31 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 21 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 23,95 mm
  • Charge dynamique de base C: 80 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -40 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Bille du pa­lier:
plastique
Ma­tières:
plastique, blanc
d1 [mm]:
36 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
24 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
110 N
Numéro d’article:
22751.0022
CAO
Documents
Billes porteuses
  • Bille du palier: plastique
  • d1: 36 mm
  • Diamètre de bille: 24 mm
  • d2: 45 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 30 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 35,95 mm
  • Charge dynamique de base C: 110 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -40 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Bille du pa­lier:
inox
Ma­tières:
plastique, blanc
d1 [mm]:
24 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
16 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
300 N
Numéro d’article:
22751.0115
CAO
Documents
Billes porteuses
  • Bille du palier: inox
  • d1: 24 mm
  • Diamètre de bille: 16 mm
  • d2: 31 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 21 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 23,95 mm
  • Charge dynamique de base C: 300 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -40 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 11 g
vers la vue d'article
Billes porteuses
Bille du pa­lier:
inox
Ma­tières:
plastique, blanc
d1 [mm]:
36 mm
Dia­mètre de bille [mm]:
24 mm
Charge dy­na­mique de base C [N]:
500 N
Numéro d’article:
22751.0122
CAO
Documents
Billes porteuses
  • Bille du palier: inox
  • d1: 36 mm
  • Diamètre de bille: 24 mm
  • d2: 45 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 30 mm
  • Alésage de positionnement D1 H7: 35,95 mm
  • Charge dynamique de base C: 500 N
  • plage de température de fonctionnement min.: -40 °C
  • plage de température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Poids: 30 g
vers la vue d'article
Billes porteuses

Matières

Couvercle

  • plastique, blanc

Boîtier

  • plastique, blanc

Bille

  • thermoplastique (POM), blanc

Bille du palier

  • plastique
  • inox
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 22751. Billes porteuses – plastique
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.