Cale de fendage torsadée durable, forgée à plat, avec une grande gâche pour un fendage simple et efficace du bois de chauffage.
Tordu à un angle optimal de 20°, le bord fournit une force de fente énorme. Parfaitement équipée pour le fendage du bois noué, la cale est le complément idéal du maul fendeur SIMPLEX, réf. art. 3007.160, la hache à fendre SIMPLEX, réf. art. 3007.750 et nos masse SIMPLEX (réf. art. 3007.081-141).
Les poignées forgées encastrées sur les côtés permettent une manipulation et une insertion sûres de la cale dans le bois. Les rainures inclinées empêchent le coin de rebondir, même dans du bois gelé. Facilement visible grâce à son revêtement de surface orange.
Le coin fendu tordu est livré dans une boîte de transport en plastique pratique.