Le tube de tête des marteaux de frappeur SUPERCRAFT est rempli de grenaille d’acier. Ainsi, lorsque l’embout frappe l’ouvrage, la garniture de grenaille suit en décalé. La réduction du rebond optimise la force de frappe. En conséquence, des frappes très puissantes sont possibles. De plus, l’utilisation des marteaux de frappeur SUPERCRAFT est nettement plus sûre, elle protège et soulage les articulations et réduit le bruit par rapport aux marteaux classiques.
Les embouts offrent d’excellentes caractéristiques de frappe et garantissent une résistance et une durée de vie maximales. Ils sont composés d’une matière extrudée extrêmement homogène. Ils sont nettement plus résistants à l'usure et plus durables que des embouts en plastique injecté et ils ne s’écaillent pas, même à des températures négatives.
Le manche ergonomique, verni et très solide en hickory amortit les vibrations.
La douille de protection du manche prévient les erreurs de frappe. Un coin en aluminium et une goupille assurent une liaison sûre entre le manche et la tête. Le revêtement de peinture en poudre résistant protège de la corrosion.
Le manche et les embouts sont interchangeables.