Mar­teau ri­voir MAXX­CRAFT
suivant DIN 1041

EH 3666.

Brevetée, la liaison en caoutchouc entre tête et manche réduit remarquablement le rebond et le bruit et assure une transmission totale de la force de frappe sur la pièce, un travail sans fatigue du poignet grâce a l'effet anti-vibratoire, Revêtement caoutchouc sur le haut du manche permettant d‘amortir les „ratés“

Domaine d'application

D’utilisation universelle dans l’industrie et chez les artisans, c’est-à-dire partout où, jusqu’à présent on utilisait des marteaux de serruriers DIN usuels.

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Dé­si­gna­tion
lkopf [in]
lhges [in]
gewicht [oz]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [$US]
Disponible
Dé­si­gna­tion:
MAXXCRAFT 300
lkopf [in]:
4,13 in
lhges [in]:
11,81 in
gewicht [oz]:
10,58 oz
Numéro d’article:
3666.003
MAXXCRAFT 300
  • Désignation: MAXXCRAFT 300
  • lkopf : 4,13 in
  • lhges : 11,81 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 11,81 in x 4,13 in x 0,91 in
  • Poids: 10,58 oz
  • GTIN: 4030618303053
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
vers la vue d'article
Dé­si­gna­tion:
MAXXCRAFT 500
lkopf [in]:
4,57 in
lhges [in]:
12,6 in
gewicht [oz]:
17,64 oz
Numéro d’article:
3666.005
MAXXCRAFT 500
  • Désignation: MAXXCRAFT 500
  • lkopf : 4,57 in
  • lhges : 12,6 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 12,64 in x 4,57 in x 1,12 in
  • Poids: 17,64 oz
  • GTIN: 4030618303060
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
vers la vue d'article
Dé­si­gna­tion:
MAXXCRAFT 800
lkopf [in]:
5,16 in
lhges [in]:
13,78 in
gewicht [oz]:
28,22 oz
Numéro d’article:
3666.008
MAXXCRAFT 800
  • Désignation: MAXXCRAFT 800
  • lkopf : 5,16 in
  • lhges : 13,78 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 13,78 in x 5,16 in x 1,3 in
  • Poids: 28,22 oz
  • GTIN: 4030618303077
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
vers la vue d'article
Dé­si­gna­tion:
MAXXCRAFT 1000
lkopf [in]:
5,31 in
lhges [in]:
14,17 in
gewicht [oz]:
35,27 oz
Numéro d’article:
3666.010
MAXXCRAFT 1000
  • Désignation: MAXXCRAFT 1000
  • lkopf : 5,31 in
  • lhges : 14,17 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 14,17 in x 5,31 in x 1,48 in
  • Poids: 35,27 oz
  • GTIN: 4030618303084
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
vers la vue d'article

Matières

Tête du marteau

  • acier spécial haute qualité, matricé

Manche

  • Hickory
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3666. Marteau rivoir MAXXCRAFT – suivant DIN 1041
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Marteau rivoir MAXXCRAFT
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.