Manche en hi­ckory MAXX­CRAFT
pour marteaux MAXXCRAFT

EH 3266.

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Uti­li­sable pour
lges [in]
gewicht [oz]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [$US]
Disponible
Uti­li­sable pour:
MaxxCraft 300
lges [in]:
10,43 in
gewicht [oz]:
3,53 oz
Numéro d’article:
3266.003
Manche en hickory MAXXCRAFT
  • Utilisable pour: MaxxCraft 300
  • lges : 10,43 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 10,43 in x 1,3 in x 0,93 in
  • Poids: 3,53 oz
  • GTIN: 4030618303190
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Uti­li­sable pour:
MaxxCraft 500
lges [in]:
11,02 in
gewicht [oz]:
4,23 oz
Numéro d’article:
3266.005
Manche en hickory MAXXCRAFT
  • Utilisable pour: MaxxCraft 500
  • lges : 11,02 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 11,02 in x 1,38 in x 0,98 in
  • Poids: 4,23 oz
  • GTIN: 4030618303206
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Uti­li­sable pour:
MaxxCraft 800
lges [in]:
12,01 in
gewicht [oz]:
6 oz
Numéro d’article:
3266.008
Manche en hickory MAXXCRAFT
  • Utilisable pour: MaxxCraft 800
  • lges : 12,01 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 12,01 in x 1,5 in x 1,06 in
  • Poids: 6 oz
  • GTIN: 4030618303213
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Uti­li­sable pour:
MaxxCraft 1000
lges [in]:
12,2 in
gewicht [oz]:
6,35 oz
Numéro d’article:
3266.010
Manche en hickory MAXXCRAFT
  • Utilisable pour: MaxxCraft 1000
  • lges : 12,2 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 12,2 in x 1,52 in x 1,08 in
  • Poids: 6,35 oz
  • GTIN: 4030618303220
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article

Matières

Manche

  • Hickory

Notes

Ergonomique, vernis, très robuste

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3266. Manche en hickory MAXXCRAFT – pour marteaux MAXXCRAFT
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Marteau rivoir MAXXCRAFT
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.