Plus Box SIM­PLEX
Maillet SIMPLEX D80, caoutchouc chargé avec pied intégré/superplastique, un embout TPE souple et un embout TPE moyen plus bonnet

EH 3027.

La Plus Box SIMPLEX de HALDER contient le maillet SIMPLEX 3027.280, deux embouts supplémentaires sans marquage et un bonnet HALDER.

Le maillet SIMPLEX D80mm avec la combinaison d’embouts caoutchouc chargé / superplastique est indispensable pour une grande variété d'applications. Ce bestseller de la maison Halder a évolué : grâce à sa forme ingénieuse, l’embout en caoutchouc avec pied intégré permet au marteau de tenir sur sa tête et évite de se pencher. Cela rend le travail nettement plus ergonomique et ménage le dos. Le mélange de caoutchouc est très résistant à l’usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. L’embout en superplastique permet une plus grande force de frappe que l’embout en caoutchouc. Il s’agit d’un embout en plastique de dureté moyenne, en matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l’usure et plus durable que les embouts en plastique injecté.

Ce Plus Box contient en outre un embout TPE souple de rechange (souple, sans marquage, art. 3201.080) et un TPE moyen (moyennement dur, sans marquage, art. 3203.080), permettant de poser des pierres naturelles et des dalles fragiles mais aussi de positionner des poutres sans laisser de traces noires indésirables.

Le pack contient en bonus un bonnet Halder.

Caractéristiques du produit :

Pack économique avec le maillet SIMPLEX 3027.280, deux embouts supplémentaires et un bonnet HALDER

  • Maillet SIMPLEX avec combinaison d’embouts caoutchouc chargé avec pied intégré (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l’usure) / superplastique (blanc, moyennement dur, très résistant).
  • Évolution du bestseller de HALDER : l’embout en caoutchouc avec pied intégré permet de ménager son dos pendant le travail et de moins se baisser.
  • Contient en outre un autre embout TPE souple (souple, sans marquage, art. 3201.080) et un TPE moyen (moyennement dur, sans marquage, art. 3203.080)
  • Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l’encrassement).
  • Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
  • C’est LE classique pour la construction, le jardinage et le paysagisme, mais il est également parfait pour les charpentiers. Durée de vie nettement plus longue qu’un simple marteau en caoutchouc. Grande force de frappe grâce à l’embout en superplastique. Les embouts supplémentaires sans marquage permettent de poser des pierres naturelles et des dalles fragiles sans traces noires indésirables.

Domaine d'application

Pour jardinage et paysagisme

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

gewicht [oz]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [$US]
Disponible
gewicht [oz]:
126,99 oz
Numéro d’article:
3027s022
Plus Box SIMPLEX
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 7,09 in x 3,94 in x 22,64 in
  • Poids: 126,99 oz
  • GTIN: 4030618312017
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3027. Plus Box SIMPLEX – Maillet SIMPLEX D80, caoutchouc chargé avec pied intégré/superplastique, un embout TPE souple et un embout TPE moyen plus bonnet
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
Catégorie:
Matériel d'information
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

 

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.