EH 3117.
La Promo Plus Box DREAMTEAM TRAVAUX INTÉRIEURS de HALDER vous propose deux véritables experts des travaux intérieurs :
Le maillet SIMPLEX D40mm (réf. art. 3117.040) avec la combinaison d’embouts TPE souple/superplastique est le maillet idéal pour les travaux de menuiserie. L’embout en TPE souple est parfait pour les travaux délicats, il permet par exemple d’effectuer les travaux de placage sans pièce de bois supplémentaire. L’embout en superplastique de dureté moyenne permet de frapper fort sans abîmer le bois. Ce modèle est aussi idéal pour les utilisateurs dans le domaine du modélisme, de la pose de cuisines et du montage de meubles. Le boîtier en aluminium extra léger permet à l’utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe. Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables. Cela préserve non seulement la trésorerie, mais aussi l’environnement.
Grâce à ses embouts rectangulaires, le maillet SECURAL est un véritable spécialiste pour les angles et les arêtes. C’est LE marteau incontournable pour la pose de parquet et de stratifié, ainsi que pour la pose de vitres. Les embouts en polyuréthane de dureté moyenne sont interchangeables. Grâce à son faible poids total de 700g et à sa tête remplie de ferraille, le maillet SECURAL assure un effet antirebond maximisé. La force de frappe est intégralement transmise. Cet outil est absolument sûr, car le boîtier soudé en longueur assure une liaison totalement incassable entre la tête de marteau et le manche.
Pour travaux de menuiserie et construction de meubles
Votre sélection a donné lieu à 1 résultats
Autres détails
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/