L’embout de fendage de la masse merlin SIMPLEX est forgé en acier au carbone de haute qualité. Grâce à son nez courbé, il permet un fendage optimal.
Son poids de 1 340g contribue à alourdir la tête de la masse merlin et donc à améliorer le fendage. La douille en plastique permet de serrer l’embout de fendage dans le boîtier SIMPLEX.
Cet embout de fendage doit uniquement être monté dans le boîtier en fonte malléable 3011.160 !
L’équipement ultérieur n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Caractéristiques du produit :
Cet article 3210.160 - Embout SIMPLEX / (Ø: 2,36 in) est une variante du groupe d’articles Embout SIMPLEX (EH 3210.)
Embout
Fixation brevetée dans le boîtier.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.