3127.030 - Maillet SIMPLEX
avec boîtier en aluminium et manche en bois

La série SIMPLEX 3127 dispose de la combinaison d’embouts caoutchouc chargé / superplastique.

L’embout caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est très résistant à l’usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel.

L’embout en superplastique (série 3207) permet une plus grande force de frappe que l’embout en caoutchouc.

Il s’agit d’un embout en plastique de dureté moyenne, en matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l’usure et plus durable que les embouts en plastique injecté.

Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l’utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe. Il fait également de ce maillet un outil très léger, facile à emporter.

Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement.

Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources. Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm.

Caractéristiques du produit :

  • Maillet SIMPLEX avec combinaison d’embouts caoutchouc chargé (noir, moyennement dur, amortissant, sans odeur, résistant à l’usure) / superplastique (blanc, moyennement dur, très résistant).
  • Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l’utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe (idéal pour les matières cassantes).
  • Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l’encrassement).
  • Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
  • Disponible de la taille D30mm à D60mm.

Domaine d'application

Pour le contrôle des arbres afin de déterminer les zones suspectées d'être endommagées

 

Pour les inspecteurs d'arbres et les arpenteurs pour abattre les zones suspectes endommagées, faible poids dû au boîtier en aluminium, utilisation flexible grâce à des inserts de différents degrés de dureté.

Cet article 3127.030 - Maillet SIMPLEX avec boîtier en aluminium et manche en bois / (Ø: 1,18 in) est une variante du groupe d’articles Mar­teau diag­nos­tique SIM­PLEX avec boîtier en aluminium et manche en bois (EH 3127.)

Ø [in]
lkopf [in]
lhges [in]
gewicht [oz]
Numéro d’article
Prix [$US]
Disponible
Ø [in]:
1,18 in
lkopf [in]:
3,54 in
lhges [in]:
11,61 in
gewicht [oz]:
7,05 oz
Numéro d’article:
3127.030
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 1,18 in
  • lkopf : 3,54 in
  • lhges : 11,61 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 11,61 in x 3,54 in x 1,18 in
  • Poids: 7,05 oz
  • GTIN: 4030618302766
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Matières

Manche

  • bois

Embout 1

  • Caoutchouc chargé, noir
  • mi-dur
  • absorbeur de chocs
  • sans odeur
  • faible usure

Embout 2

  • Superplastique, blanc
  • mi-dur
  • très durable
  • résistant à l'usure

Boîtier

  • aluminium
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3127.030
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.