3508.S10 - Embout pour masse couple 

Ø [in]
gewicht [oz]
Numéro d’article
Prix [$US]
Disponible
Ø [in]:
3,94 in
gewicht [oz]:
12,17 oz
Numéro d’article:
3508.S10
Embout pour masse couple 
  • Ø: 3,94 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 3,94 in x 3,94 in x 1,65 in
  • Poids: 12,17 oz
  • GTIN: 4030618303930

Matières

Embout

  • Nylon, blanc
  • durs
  • très résistant à l'usure
  • pas d'écaillage
  • amortit le bruit
  • très grande force de frappe
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3508.S10
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.