Lame de hache SIM­PLEX
forme mince

EH 3210.

Cette lame de hache matricée et trempée pour la hache à fendre SIMPLEX est polie et affûtée en bombé. Ainsi, la hache ne reste pas bloquée dans le bois et conserve son effet de fendage.

La forme élancée de la lame de hache est idéale pour fendre des résineux.

Son poids de 930g contribue à alourdir la tête de la hache à fendre et donc à améliorer le fendage. La douille en plastique permet de serrer l’embout de fendage dans le boîtier SIMPLEX.

Cette lame de hache doit uniquement être montée dans le boîtier en fonte malléable 3011.750 !

L’équipement ultérieur n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

  • Lame de hache pour hache à fendre SIMPLEX
  • Lame de hache matricée avec côtes de coin.
  • Idéale pour le fendage de feuillus
  • Rectifiée et polie
  • Affûtée en bombé, ce qui lui permet de ne pas rester bloquée dans le bois
  • Son poids de 1 070g contribue à alourdir la hache à fendre et donc à améliorer le fendage.
  • Douille en plastique pour le serrage dans le boîtier SIMPLEX
  • Peut être équipé ultérieurement, donc très économique et préservant les ressources.
  • Doit uniquement être monté dans le boîtier en fonte malléable 3011.750 !

Votre sélection a donné lieu à 1 résultats

Ø [in]
lspalt [in]
gewicht [oz]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [$US]
Disponible
Ø [in]:
1,97 in
lspalt [in]:
3,94 in
gewicht [oz]:
32,8 oz
Numéro d’article:
3210.750
Lame de hache SIMPLEX
  • Ø: 1,97 in
  • lspalt : 3,94 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 5,12 in x 3,94 in x 1,28 in
  • Poids: 32,8 oz
  • GTIN: 4030618300823
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
vers la vue d'article

Matières

Embout

  • acier carboné haute teneur, forgé et traité
  • fourni avec douille plastique

Assemblage

Lame de hache 3210.750 ne doivent être utilisés que dans les boîtiers en fonte malléable 3011.750!

Notes

Fixation brevetée dans le boîtier.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3210. Lame de hache SIMPLEX – forme mince
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Hache á fendre SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.