3210.758 - Douille en plastique SIMPLEX
pour lame de hache SIMPLEX

Cette douille en plastique permet de serrer l’embout de fendage dans le boîtier SIMPLEX.

Cet article 3210.758 - Douille en plastique SIMPLEX pour lame de hache SIMPLEX / () est une variante du groupe d’articles Douille en plas­tique SIM­PLEX pour lame de hache SIMPLEX (EH 3210.)

gewicht [oz]
Numéro d’article
Prix [$US]
Disponible
gewicht [oz]:
0,53 oz
Numéro d’article:
3210.758
Douille en plastique SIMPLEX
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 2,07 in x 1,01 in x 1,31 in
  • Poids: 0,53 oz
  • GTIN: 4030618302810
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01

Matières

  • plastique
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3210.758
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Hache á fendre SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.