manche haute qua­lité SIM­PLEX
pour maillets SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable ou boîtier aluminium

EH 3244.

Les manches en bois SIMPLEX de la série 3244 sont utilisés pour les maillets SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable ou en aluminium de la taille D30mm à D80mm.

Ces manches en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomiques disposent d’une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui les rend insensibles à l’encrassement.

La version D80 mm est également disponible avec manche extra court (réf. art. 3244.082). 

Suivant le principe SIMPLEX les manches aussi sont adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Caractéristiques du produit :

  • Manches en bois de haute qualité SIMPLEX pour maillets SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable ou en aluminium de la taille D30mm à D80mm.
  • Amortissant les vibrations.
  • Ergonomique.
  • Double couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l’encrassement).
  • À longues fibres, très solide.
  • Important pour la sécurité (ne se cassent pas en deux).
  • Peut être équipé ultérieurement, donc très économique et préservant les ressources.
  • D80 mm est également disponible avec manche extra court (Art. 3244.082).

Votre sélection a donné lieu à 5 résultats

Ø [in]
lges [in]
gewicht [oz]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [$US]
Disponible
Ø [in]:
1,18 in
lges [in]:
10,24 in
gewicht [oz]:
2,29 oz
Numéro d’article:
3244.030
Manche SIMPLEX
  • Ø: 1,18 in
  • lges : 10,24 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 10,24 in x 1,06 in x 1,06 in
  • Poids: 2,29 oz
  • GTIN: 4030618301455
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [in]:
1,57 in
lges [in]:
10,83 in
gewicht [oz]:
3,53 oz
Numéro d’article:
3244.040
Manche SIMPLEX
  • Ø: 1,57 in
  • lges : 10,83 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 10,83 in x 1,14 in x 1,14 in
  • Poids: 3,53 oz
  • GTIN: 4030618301462
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [in]:
1,97 in
lges [in]:
12,2 in
gewicht [oz]:
4,59 oz
Numéro d’article:
3244.050
Manche SIMPLEX
  • Ø: 1,97 in
  • lges : 12,2 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 12,2 in x 1,14 in x 1,26 in
  • Poids: 4,59 oz
  • GTIN: 4030618301479
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [in]:
2,36 in
lges [in]:
13,19 in
gewicht [oz]:
5,29 oz
Numéro d’article:
3244.060
Manche SIMPLEX
  • Ø: 2,36 in
  • lges : 13,19 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 13,19 in x 1,46 in x 1,46 in
  • Poids: 5,29 oz
  • GTIN: 4030618301486
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [in]:
3,15 in
lges [in]:
15,55 in
gewicht [oz]:
8,99 oz
Numéro d’article:
3244.080
Manche SIMPLEX
  • Ø: 3,15 in
  • lges : 15,55 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 15,55 in x 1,46 in x 1,26 in
  • Poids: 8,99 oz
  • GTIN: 4030618301493
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3244. manche haute qualité SIMPLEX – pour maillets SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable ou boîtier aluminium
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0011463__58460.pdf
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.