La série SIMPLEX 3019 dispose de la combinaison d’embouts TPE souple/métal doux.
L’embout bleu en TPE souple (série 3201) est l’embout le plus souple de la gamme SIMPLEX. Il est très amortissant et convient donc aux travaux délicats. Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, il ne laisse pas de traces d’abrasion noires indésirables.
L’embout argenté en métal doux (série 3209) est en aluminium ; il est dur, insensible à la chaleur et remplace un marteau en plomb classique.
Le boîtier en fonte malléable dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.
Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement.
Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm.
Caractéristiques du produit :
Construction des moules, construction d'usine, travaux de montage et de réparation dans le secteur de l'automobile et du camion
Cet article 3019.050 - Maillet SIMPLEX TPE souple / metal doux; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois / (Ø: 1,97 in) est une variante du groupe d’articles Maillets SIMPLEX TPE souple / metal doux; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois (EH 3019.)
Manche
Embout 1
Embout 2
Boîtier
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.