Maillets SIM­PLEX
TPE moyen / superplastique; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois

EH 3037.

La série SIMPLEX 3037 dispose de la combinaison d’embouts TPE moyen / superplastique.

L’embout gris en TPE moyen (série 3203) permet une force de frappe comparable à l’embout noir en caoutchouc. Il ne laisse toutefois pas de traces d’abrasion noires indésirables.

L’embout en superplastique (série 3207) permet une plus grande force de frappe que l’embout en caoutchouc. Il s’agit d’un embout en plastique de dureté moyenne, en matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l’usure et plus durable que les embouts en plastique injecté.

Le boîtier en fonte malléable dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.

Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement.

Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Cette version est disponible de la taille D30mm à D80mm.

Caractéristiques du produit :

  • Maillet SIMPLEX avec combinaison d’embouts TPE moyen (gris, moyennement dur, sans marquage) / superplastique (blanc, moyennement dur, très résistant).
  • Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
  • Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l’encrassement).
  • Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
  • Disponible en diamètre de 30mm à 80mm.

Domaine d'application

Pose de carrelage / pavés, pose de pierres naturelles, travaux de menuiserie, construction de portes, construction de meubles

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Ø [in]
lkopf [in]
lhges [in]
gewicht [oz]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [$US]
Disponible
Ø [in]:
1,18 in
lkopf [in]:
3,54 in
lhges [in]:
11,61 in
gewicht [oz]:
11,71 oz
Numéro d’article:
3037.030
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 1,18 in
  • lkopf : 3,54 in
  • lhges : 11,61 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 11,61 in x 3,54 in x 1,18 in
  • Poids: 11,71 oz
  • GTIN: 4030618304593
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [in]:
1,57 in
lkopf [in]:
4,53 in
lhges [in]:
12,8 in
gewicht [oz]:
21,41 oz
Numéro d’article:
3037.040
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 1,57 in
  • lkopf : 4,53 in
  • lhges : 12,8 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 12,8 in x 4,53 in x 1,57 in
  • Poids: 21,41 oz
  • GTIN: 4030618302377
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [in]:
1,97 in
lkopf [in]:
5,31 in
lhges [in]:
14,57 in
gewicht [oz]:
38,98 oz
Numéro d’article:
3037.050
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 1,97 in
  • lkopf : 5,31 in
  • lhges : 14,57 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 14,57 in x 5,31 in x 1,97 in
  • Poids: 38,98 oz
  • GTIN: 4030618302384
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [in]:
2,36 in
lkopf [in]:
5,91 in
lhges [in]:
15,94 in
gewicht [oz]:
51,68 oz
Numéro d’article:
3037.060
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 2,36 in
  • lkopf : 5,91 in
  • lhges : 15,94 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 15,94 in x 5,91 in x 2,36 in
  • Poids: 51,68 oz
  • GTIN: 4030618304609
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article

Matières

Manche

  • bois

Embout 1

  • TPE moyen, gris
  • sans marquage
  • mi-dur

Embout 2

  • Superplastique, blanc
  • mi-dur
  • très durable
  • résistant à l'usure

Boîtier

  • fonte malléable
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3037. Maillets SIMPLEX – TPE moyen / superplastique; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0011463__58460.pdf
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.