La série SIMPLEX 3006 est équipée des deux côtés avec un embout plastique.
Cet embout rouge (série 3206) est dur et résistant à l’huile et à la graisse. Le boîtier en fonte malléable dispose d’une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.
Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d’une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l’encrassement. Suivant le principe
SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables.
Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.
Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm.
Caractéristiques du produit :
Utilisation universelle, travaux de montage/réparation/maintenance, travaux de la tôle, construction de maisons préfabriquées, charpenterie, construction d'échafaudages, construction de tentes
Cet article 3006.050 - Maillet SIMPLEX Plastique; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois / (Ø: 1,97 in) est une variante du groupe d’articles Maillets SIMPLEX Plastique; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois (EH 3006.)
Manche
Embouts
Boîtier
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.