3718.030 - Maillet SIMPLEX
TPE souple / nylon; avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre

La série SIMPLEX 3718 dispose de la combinaison d’embouts TPE souple/nylon.

L’embout bleu en TPE souple (série 3201) est l’embout le plus souple de la gamme SIMPLEX. Il est très amortissant et convient donc aux travaux délicats. Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, il ne laisse pas de traces d’abrasion noires indésirables.

L’embout en nylon (série 3208) offre d’excellentes caractéristiques de frappe et garantit une résistance et une durée de vie maximales. Il est composé d’une matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté et il ne s’écaille pas, même à des températures négatives. De plus, il est résistant à l’huile et à la graisse.

Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier noir en fonte malléable renforcée assure une grande stabilité. Le poids accru permet une grande force de frappe.

Le manche en fibre de verre très solide et durable présente une bonne résistance à la rupture. Il est ergonomique et comporte une poignée antidérapante. Sa surface est lisse et inorganique (insensible à l’humidité).

Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Cette version est disponible en D30mm à D80mm.

Caractéristiques du produit :

  • Maillet SIMPLEX avec combinaison d’embouts TPE souple (bleu, souple, sans marquage) / nylon (blanc, dur, très résistant à l'usure, pas d’écaillage même à des températures négatives, résistant à l’huile et à la graisse).
  • Le boîtier en fonte malléable renforcée de grande solidité augmente la force de frappe grâce au poids augmenté.
  • Manche en fibre de verre très solide et durable, avec poignée antidérapante, inorganique (insensible à l’humidité).
  • Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
  • Disponible de la taille D30mm à D80mm.

Domaine d'application

Positionner des pièces, montage de pièces à usiner acutangulées, assemblage des boîtiers, construction des moules, construction d'usine, construction de halles, construction en acier, construction de stands d'exposition, travaux de la tôle, travaux de réparation et de maintenance

Cet article 3718.030 - Maillet SIMPLEX TPE souple / nylon; avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre / (Ø: 1,18 in) est une variante du groupe d’articles Maillets SIM­PLEX TPE souple / nylon; avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre (EH 3718.)

Ø [in]
lkopf [in]
lhges [in]
gewicht [oz]
Numéro d’article
Prix [$US]
Disponible
Ø [in]:
1,18 in
lkopf [in]:
3,54 in
lhges [in]:
11,81 in
gewicht [oz]:
15,98 oz
Numéro d’article:
3718.030
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 1,18 in
  • lkopf : 3,54 in
  • lhges : 11,81 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 11,81 in x 3,54 in x 1,34 in
  • Poids: 15,98 oz
  • GTIN: 4030618305880
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Matières

Manche

  • fibre de verre avec poignée caoutchouc

Embout 1

  • TPE souple, bleu
  • sans marquage
  • doux

Embout 2

  • Nylon, blanc
  • durs
  • très résistant à l'usure
  • pas d'écaillage
  • résistant à l'huile et graisse

Boîtier

  • fonte malléable, noire
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3718.030
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.