Maillets SIM­PLEX
TPE-mid / couivre; avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre

EH 3734.

La série SIMPLEX 3734 comprend la combinaison d’embouts TPE moyen/cuivre.

L’embout gris en TPE moyen (série 3203) permet une force de frappe comparable à l’embout noir en caoutchouc. Il ne laisse toutefois pas de traces d’abrasion noires indésirables.

L’embout en cuivre (série 3804) est l’embout le plus dur de la gamme SIMPLEX ; il permet des forces de frappe très élevées, mais plus douces qu’avec un marteau en acier. Il remplace un marteau en cuivre traditionnel.

Grâce aux épaisseurs de paroi plus importantes et aux entretoises, le boîtier noir en fonte malléable renforcée assure une grande stabilité. Le poids accru permet une grande force de frappe.

Le manche en fibre de verre très solide et durable présente une bonne résistance à la rupture. Il est ergonomique et comporte une poignée antidérapante. Sa surface est lisse et inorganique (insensible à l’humidité).

Suivant le principe SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n’épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Cette version est disponible en D30mm et D40mm.

Caractéristiques du produit :

  • Maillet SIMPLEX avec combinaison d’embouts TPE moyen (gris, moyennement dur, sans marquage) / cuivre
  • Le boîtier en fonte malléable renforcée de grande solidité augmente la force de frappe grâce au poids augmenté.
  • Manche en fibre de verre très solide et durable, avec poignée antidérapante, inorganique (insensible à l’humidité).
  • Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources
  • Disponible de la taille D30mm à D40mm.

Domaine d'application

Construction d'usine, travaux de la tôle, travaux de montage et de réparation dans le secteur de l'automobile et du camion

Votre sélection a donné lieu à 2 résultats

Ø [in]
lkopf [in]
lhges [in]
gewicht [oz]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [$US]
Disponible
Ø [in]:
1,18 in
lkopf [in]:
3,54 in
lhges [in]:
11,81 in
gewicht [oz]:
20,21 oz
Numéro d’article:
3734.030
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 1,18 in
  • lkopf : 3,54 in
  • lhges : 11,81 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 11,81 in x 3,54 in x 1,34 in
  • Poids: 20,21 oz
  • GTIN: 4030618306092
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article
Ø [in]:
1,57 in
lkopf [in]:
4,53 in
lhges [in]:
12,8 in
gewicht [oz]:
39,86 oz
Numéro d’article:
3734.040
Maillet SIMPLEX
  • Ø: 1,57 in
  • lkopf : 4,53 in
  • lhges : 12,8 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 12,8 in x 4,53 in x 1,57 in
  • Poids: 39,86 oz
  • GTIN: 4030618306108
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
vers la vue d'article

Matières

Manche

  • fibre de verre avec poignée caoutchouc

Embout 1

  • TPE moyen, gris
  • sans marquage
  • mi-dur

Embout 2

  • Cuivre avec douille plastique
  • durs

Boîtier

  • fonte malléable, noire
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3734. Maillets SIMPLEX – TPE-mid / couivre; avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0011463__58460.pdf
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.