BASEPLEX est l’entrée de gamme qui répond sans aucun doute aux exigences de qualité élevées de Halder.
La gamme BASEPLEX 3908 est équipée de chaque côté d’embouts en nylon. Cet embout blanc est un peu plus dur que l’embout rouge en acétate de cellulose, de plus il est résistant à l’usure.
Le corps principal en zinc moulé sous pression de qualité comporte une protection du manche et un logement sophistiqué pour les embouts.
Le manche en bois est ergonomique et verni.
Les embouts ainsi que le manche sont interchangeables.
Cette version est disponible de la taille D25mm à D50mm.
Caractéristiques du produit :
Utilisation universelle, convient pour les coups puissants
Cet article 3908.040 - Maillet BASEPLEX Nylon / nylon avec boîtier en zinc moulé et manche en bois / (Ø: 1,57 in) est une variante du groupe d’articles Maillets BASEPLEX Nylon / nylon avec boîtier en zinc moulé et manche en bois (EH 3908.)
Manche
Embouts
Boîtier
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.