3968.025 - Maillet BASEPLEX
Nylon / acétate de cellulose avec boîtier en zinc moulé et manche en bois

BASEPLEX est l’entrée de gamme qui répond sans aucun doute aux exigences de qualité élevées de Halder. La gamme BASEPLEX 3968 comporte une combinaison d’embouts en acétate de cellulose / nylon.

L’embout rouge en acétate de cellulose est dur et résistant à l’huile et à la graisse.

L’embout blanc en nylon est un peu plus dur que le rouge et de plus il est très résistant à l’usure.

Le corps principal en zinc moulé sous pression de qualité comporte une protection du manche et un logement sophistiqué pour les embouts.

Le manche en bois est ergonomique et verni. Les embouts ainsi que le manche sont interchangeables.

Cette version est disponible de la taille D25mm à D50mm

Caractéristiques du produit :

  • Maillet BASEPLEX avec la combinaison d’embouts acétate de cellulose (rouge, dur, résistant à l’huile et à la graisse) / nylon (blanc, résistant à l’usure).
  • Produits d’entrée de gamme dans la qualité Halder qui a fait ses preuves.
  • Corps principal en zinc moulé sous pression de qualité avec protection du manche et logement sophistiqué pour les embouts.
  • Manche en bois ergonomique et verni.
  • Les embouts et le manche sont remplaçables.
  • Disponible de la taille D25mm à D50mm.

Domaine d'application

Pour travaux légers à moyens, travaux d'installation

Cet article 3968.025 - Maillet BASEPLEX Nylon / acétate de cellulose avec boîtier en zinc moulé et manche en bois / (Ø: 0,98 in) est une variante du groupe d’articles Maillets BA­SE­PLEX Nylon / acétate de cellulose avec boîtier en zinc moulé et manche en bois (EH 3968.)

Ø [in]
lkopf [in]
lhges [in]
gewicht [oz]
Numéro d’article
Prix [$US]
Disponible
Ø [in]:
0,98 in
lkopf [in]:
3,39 in
lhges [in]:
10,63 in
gewicht [oz]:
7,58 oz
Numéro d’article:
3968.025
Maillet BASEPLEX
  • Ø: 0,98 in
  • lkopf : 3,39 in
  • lhges : 10,63 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 10,63 in x 3,39 in x 0,98 in
  • Poids: 7,58 oz
  • GTIN: 4030618304142
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Matières

Manche

  • bois

Embout 1

  • Nylon, blanc
  • durs
  • très résistant à l'usure
  • pas d'écaillage
  • résistant à l'huile et graisse

Embout 2

  • Acétate de cellulose, rouge
  • durs
  • résistant à l'huile et graisse

Boîtier

  • zamac
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3968.025
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillet BASEPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.