L’embout SIMPLEX en plastique (série 3206) est un embout dur avec une dureté d’environ 70 Shore D. Cet embout rouge est en acétate de cellulose. Il est résistant à l’huile et à la graisse et disponible de la taille D30mm à D60mm.
Caractéristiques du produit :
Utilisation universelle, travaux de montage/réparation/maintenance, travaux de la tôle, construction de maisons préfabriquées, charpenterie, construction d'échafaudages, construction de tentes
Cet article 3206.030 - Embouts SIMPLEX Plastique, rouge / (Ø: 1,18 in) est une variante du groupe d’articles Embouts SIMPLEX Plastique, rouge (EH 3206.)
Embout
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.