3208.040 - Embouts SIMPLEX
Nylon, blanc

L’embout SIMPLEX en nylon (série 3208) est un embout très dur avec une dureté d’environ 73 Shore D. Cet embout en polyamide blanc offre d’excellentes caractéristiques de frappe et garantit une résistance et une durée de vie maximales. Il est composé d’une matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté et il ne s’écaille pas, même à des températures négatives. De plus il est résistant à l’huile et à la graisse.

Cet embout est disponible de la taille D30mm à D80mm

Caractéristiques du produit :

  • Embout SIMPLEX nylon (polyamide)
  • Blanc
  • Dur
  • Très résistant à l'usure
  • Pas d'écaillage même à des températures négatives
  • Résistant à l’huile et à la graisse
  • Disponible de la taille D30mm à D80mm

Domaine d'application

Positionner des pièces, montage de pièces à usiner acutangulées, assemblage des boîtiers, construction des moules, construction d'usine, construction de halles, construction en acier, construction de stands d'exposition, travaux de la tôle, travaux de réparation et de maintenance

Cet article 3208.040 - Embouts SIMPLEX Nylon, blanc / (Ø: 1,57 in) est une variante du groupe d’articles Em­bouts SIM­PLEX Nylon, blanc (EH 3208.)

Ø [in]
gewicht [oz]
Numéro d’article
Prix [$US]
Disponible
Ø [in]:
1,57 in
gewicht [oz]:
2,29 oz
Numéro d’article:
3208.040
Embouts SIMPLEX
  • Ø: 1,57 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 1,77 in x 1,57 in x 1,57 in
  • Poids: 2,29 oz
  • GTIN: 4030618301189
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Matières

Embout

  • Nylon, blanc
  • durs
  • très résistant à l'usure
  • pas d'écaillage
  • résistant à l'huile et graisse
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 3208.040
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Embouts SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Maillets SIMPLEX
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Champ d'application outils à main
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.