L’embout SIMPLEX en cuivre (série 3804) est l’embout le plus dur de la gamme Halder. Il permet des forces de frappe très élevées, mais plus douces qu’avec un marteau en acier. Il remplace un marteau en cuivre traditionnel. Cet embout est disponible en D30mm et D40mm. Monter les embouts en cuivre uniquement dans des boîtiers en fonte malléable renforcée (noirs) !
Caractéristiques du produit :
Pour une force de frappe très élevée, travaux de dressage, construction d'installations, travail de la tôle, travaux de montage/réparation/entretien
Cet article 3804.040 - Embouts SIMPLEX Cuivre / (Ø: 1,57 in) est une variante du groupe d’articles Embouts SIMPLEX Cuivre (EH 3804.)
Embout
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.