L’embout noir SIMPLEX en caoutchouc chargé (série 3202) est un embout d’une dureté moyenne d’environ 95 Shore D. Il est très résistant à l’usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. Ce bestseller de la maison Halder a évolué : Grâce à sa forme ingénieuse, l’embout en caoutchouc chargé avec pied intégré (3202.2) permet au marteau de tenir sur sa tête et évite de se pencher. Cela rend le travail nettement plus ergonomique et ménage le dos. Disponible et combinable avec tous les maillets SIMPLEX de taille D60mm et D80mm.
Caractéristiques du produit :
Pour une force de frappe élevée, travaux de dressage, construction de moules, construction d'installations, travaux de montage/réparation/maintenance
Cet article 3202.280 - Embouts SIMPLEX Caoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré » / (Ø: 3,15 in) est une variante du groupe d’articles Embouts SIMPLEX Caoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré » (EH 3202.)
Embout
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.