L’embout SIMPLEX TPE souple (série 3201) est en élastomère thermoplastique. Avec une dureté d’environ 65 Shore A c’est l’embout le plus souple de la gamme SIMPLEX. Cet embout bleu est très amortissant et convient donc parfaitement à des travaux délicats. Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, il ne laisse pas de traces d’abrasion noires indésirables. Cette version spéciale a un diamètre de tête de 50mm, mais elle est montée dans un boîtier de D40mm. Les surfaces d’impact surdimensionnées permettent une protection maximale et un traitement en finesse des pièces à la surface délicate, sans risquer de les rayer avec le boîtier.
Caractéristiques du produit :
•Embout SIMPLEX TPE souple
•Bleu
•Souple
•Sans marquage
•Très amortissant
•Parfait pour les travaux délicats.
•Diamètre de tête D50mm pour montage dans un boîtier D40mm.
•Surfaces d'impact surdimensionnées empêchant les rayures faites par le boîtier
Positionner des pièces légères/délicates, modélisme, construction de meubles, placages
Cet article 3201.051 - Embouts SIMPLEX TPE souple, bleu / (Ø: 1,97 in) est une variante du groupe d’articles Embout SIMPLEX, 50 : 40 TPE souple, bleu (EH 3201.)
Embout
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.