Em­bouts BA­SE­PLEX
Nylon, blanc

EH 3988.

L’embout BASEPLEX en nylon (série 3988) est un embout très dur avec une dureté d’environ 75 Shore D. Cet embout blanc est un peu plus dur que l’embout rouge, de plus il est résistant à l’usure. Il est résistant à l’huile et à la graisse. Cet embout est disponible de la taille D25mm à D50mm.

Caractéristiques du produit :

  • Embout BASEPLEX en nylon.
  • Blanc.
  • Dur.
  • Résistant à l’huile et à la graisse.
  • Disponible de la taille D25mm à D50mm.

Votre sélection a donné lieu à 4 résultats

Ø [in]
gewicht [oz]

Autres détails

Numéro d’article
Prix [$US]
Disponible
Ø [in]:
0,98 in
gewicht [oz]:
0,42 oz
Numéro d’article:
3988.025
Embouts BASEPLEX
  • Ø: 0,98 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 1,06 in x 1,06 in x 0,98 in
  • Poids: 0,42 oz
  • GTIN: 4030618304227
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [in]:
1,18 in
gewicht [oz]:
0,63 oz
Numéro d’article:
3988.030
Embouts BASEPLEX
  • Ø: 1,18 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 1,3 in x 1,3 in x 1,02 in
  • Poids: 0,63 oz
  • GTIN: 4030618304234
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [in]:
1,57 in
gewicht [oz]:
1,41 oz
Numéro d’article:
3988.040
Embouts BASEPLEX
  • Ø: 1,57 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 1,77 in x 1,77 in x 1,18 in
  • Poids: 1,41 oz
  • GTIN: 4030618304241
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article
Ø [in]:
1,97 in
gewicht [oz]:
2,47 oz
Numéro d’article:
3988.050
Embouts BASEPLEX
  • Ø: 1,97 in
  • Longueur x Largeur x Hauteur: 2,17 in x 2,17 in x 1,26 in
  • Poids: 2,47 oz
  • GTIN: 4030618304258
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
vers la vue d'article

Matières

Embout

  • Nylon, blanc
  • durs
  • très résistant à l'usure
  • pas d'écaillage
  • résistant à l'huile et graisse
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique EH 3988. Embouts BASEPLEX – Nylon, blanc
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0011463__58460.pdf
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Instructions de montage SIMPLEX
Catégorie:
Manuel
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
DOC0017865__88185.pdf
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.