Un nom qui tient ses promesses : cette valise de démonstration offre un aperçu représentatif de la gamme de maillets de Halder, avec les huit embouts et les trois types de boîtiers disponibles dans la gamme SIMPLEX, les marteaux sans rebond SUPERCRAFT et SECURAL, le marteau de base BASEPLEX et le marteau combiné FERROPLEX.
Mais ce n’est pas tout ! Elle contient également le support magnétique, ainsi qu’une massette et un poinçon.
L’idéal pour assurer la réussite de vos commerciaux !
Caractéristiques produit :
- Un aperçu représentatif de la gamme de maillets de Halder
- Les huit embouts et les trois types de boîtiers de la gamme SIMPLEX.
- Les marteaux sans rebond SUPERCRAFT et SECURAL.
- Le marteau de base BASEPLEX.
- Le marteau combiné FERROPLEX.
- Un support magnétique, une massette et un poinçon.
- Couvre de nombreuses applications.
- Idéale pour les commerciaux.
Domaine d'application
Une sélection de notre gamme avec les maillets les plus courants dans tous les domaines d'applications
Set dans un coffre pratique composé de:
- 1x Maillet SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable et manche en bois, embout de Caoutchouc chargé et Plastique (Réf. art. 3026.040)
- 1x Maillet SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable et manche en bois, embout de Caoutchouc chargé avec pied intégré et Plastique (Réf. art. 3027.260)
- 1x Maillet SIMPLEX 50:40 avec boîtier en aluminium et manche en bois, embout TPE souple et Plastique (Réf. art. 3117.051)
- 1x Maillet SIMPLEX avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre, embout de métall doux et cuivre (Réf. art. 3749.030)
- 1x Maillet BASEPLEX avec boîtier en zinc moulé et manche en bois, embout de Nylon et Acetate de cellulose (Réf. art. 3968.040)
- 1x FERROPLEX Marteau et Maillet en un (Réf. art. 3677.035)
- 1x Maillet SUPERCRAFT, sans rebond avec manche, vernis, en hickory réduisant les vibrations, ergonomique (Réf. art. 3366.040)
- 1x Maillet SECURAL, sans rebond; manche et tête issus d'une seule pièce d'acier, incassable; embouts rectangulaire (Réf. art. 3380.040)
- 1x Jets extracteur (Réf.art. 3408.010)
- 1x Massettes (Réf.art. 3408.020)
- 1x Support magnétique, noir (Réf.art. 3688.003)
- 1x TPE souple Embout, bleu pour Maillets SIMPLEX (Réf. art. 3201.040)
- 1x TPE moyen Embout, gris pour Maillets SIMPLEX (Réf. art. 3203.040)
- 1x Superplastique Embout, blanc pour Maillets SIMPLEX (Réf. art. 3207.040)
- 1x Nylon Embout, blanc pour Maillets SIMPLEX (Réf. art. 3208.040)
- 1x Embout en métal doux , argent pour Maillets SIMPLEX (Réf. art. 3209.040)
- 1x Embout pour Maillet SUPERCRAFT (Réf. art. 3508.040)
- 1x Clé Allen pour SIMPLEX (Réf. art. 3233.040)
Cet article 3000.993 - Valise de démonstration Universelles
/ () est une variante du groupe d’articles
Valise de démonstration Universelles
(EH 3000.)