Filtre produit
Votre sélection a donné lieu à 4 résultats
Autres détails
l1 : 400 mm
l2 : 250 mm
l3 : 100 mm
Quantité n1 : 2
Quantité n2 : 4
Quantité n3 : 7
Poids: 5 kg
vers la vue d'article
Autres détails
l1 : 500 mm
l2 : 350 mm
l3 : 100 mm
Quantité n1 : 3
Quantité n2 : 5
Quantité n3 : 9
Poids: 6 kg
vers la vue d'article
Autres détails
l1 : 600 mm
l2 : 450 mm
l3 : 100 mm
Quantité n1 : 4
Quantité n2 : 6
Quantité n3 : 11
Poids: 6 kg
vers la vue d'article
Autres détails
l1 : 700 mm
l2 : 550 mm
l3 : 100 mm
Quantité n1 : 5
Quantité n2 : 7
Quantité n3 : 13
Poids: 8 kg
vers la vue d'article
Produit:
vis de fixation pour tasseaux de bridage multiple
vis de fixation pour tasseaux de bridage multiple
Numéro d’article:
1585.401
vis de fixation pour tasseaux de bridage multiple
Nombre de vis de positionnement M12 x 45: 2
Nombre de vis cylindriques M12 x 45: 4
Poids: 304 g
Produit:
vis de fixation pour tasseaux de bridage multiple
vis de fixation pour tasseaux de bridage multiple
Numéro d’article:
1585.501
vis de fixation pour tasseaux de bridage multiple
Nombre de vis de positionnement M12 x 45: 2
Nombre de vis cylindriques M12 x 45: 5
Poids: 354 g
Produit:
vis de fixation pour tasseaux de bridage multiple
vis de fixation pour tasseaux de bridage multiple
Numéro d’article:
1585.601
vis de fixation pour tasseaux de bridage multiple
Nombre de vis de positionnement M12 x 45: 2
Nombre de vis cylindriques M12 x 45: 6
Poids: 446 g
Produit:
vis de fixation pour tasseaux de bridage multiple
vis de fixation pour tasseaux de bridage multiple
Numéro d’article:
1585.701
vis de fixation pour tasseaux de bridage multiple
Nombre de vis de positionnement M12 x 45: 2
Nombre de vis cylindriques M12 x 45: 7
Poids: 453 g
Fiche technique EH 1585. Tasseaux de bridage – longueur 400 - 700
Catégorie:
Fiche technique
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Conforme à la directive RoHS
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Ne contient pas de substances SVHC
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.
Ne contient pas de substances de la Proposition 65
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.