1586.071 - Butées
face plane

Ver­sion
cro­quis
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Ver­sion:
lisse, sur les deux faces / largeur réduite
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Numéro d’article:
1586.071
Documents
Butées
  • lisse, sur les deux faces / largeur réduite – croquis 2
  • d1: M12
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 29 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Poids: 324 g
  • h2: 6,4 mm
Butées

Matières

Corps

  • acier à outil, trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1586.071
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes de bridage multiple
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.