1600.600 - Plateaux de base

Sys­tème
b1 x l1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Nombre de trous de fixa­tion n
Nombre de ran­gées de trous
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Sys­tème:
L16
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
Nombre de trous de fixa­tion n:
6
Nombre de ran­gées de trous:
12 x 12
Numéro d’article:
1600.600
Documents
Plateaux de base
  • Système: L16
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • Pour vis: M16
  • Nombre de trous de fixation n: 6
  • Nombre de rangées de trous: 12 x 12
  • Poids: 131 kg
Plateaux de base

Matières

  • fonte grise GG, rectifiée

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1600.600
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à trous
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.