Nombre de trous de fixation n:
8
Nombre de rangées de trous:
8 x 12
Numéro d’article:
1508.600
- Système: L12
- l1: 630 mm
- l2: 450 mm
- h1: 640 mm
- h: 700 mm
- h2: 100 mm
- d1: 12 mm
- d2: M12
- a: 200 mm
- b2: 200 mm
- b3: 300 mm
- l4: 300 mm
- l3: 200 mm
- y: 16 mm
- Pour vis: M16
- Nombre de trous de fixation n: 8
- Nombre de rangées de trous: 8 x 12
- Poids: 426 kg
Matières
Notes
Réalisations spéciales sur demande.
Autres formats de fichier
Conforme à la directive RoHS
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.
Contient des substances SVHC >0,1 % m/m
Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Contient des substances de la Proposition 65
En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ne contient pas de minerais de la guerre
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.