1163.000 - Supports de perçage
réglables

Sys­tème
b1 [mm]
l1 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Sys­tème:
V70/L12
b1 [mm]:
28 mm
l1 [mm]:
88 mm
l4 [mm]:
24 mm
h1 [mm]:
36 – 45 mm
Numéro d’article:
1163.000
Documents
Supports de perçage
  • Système: V70/L12
  • b1: 28 mm
  • b2: 13 mm
  • d1: 9,9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 88 mm
  • l2: 74 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 24 mm
  • h1: 36 mm – 45 mm
  • h2: 22 mm
  • h3: 16 mm
  • Poids: 381 g
Supports de perçage

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1163.000
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.