1112.300 - Equerres rainurées

Sys­tème
b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Sys­tème:
V70
b1 [mm]:
70 mm
h1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
100 mm
Numéro d’article:
1112.300
Documents
Equerres rainurées
  • Système: V70
  • b1: 70 mm
  • h1: 100 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 25 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 30 mm
  • d: 13 mm
  • Quantité n: 2
  • Poids: 2150 g
Equerres rainurées

Matières

  • acier, cémenté, rectifié
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1112.300
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.