1030.000 - Écrous en T

Sys­tème
l [mm]
d [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Sys­tème:
V40
l [mm]:
15 mm
d [mm]:
M6
Numéro d’article:
1030.000
Documents
Écrous en T
  • Système: V40
  • l: 15 mm
  • d: M6
  • Poids: 12 g
Écrous en T

Matières

  • acier traité, qualité 10, noir
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1030.000
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

 

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.