1101.500 - Tasseaux de liaison

Sys­tème
l [mm]
Quan­tité n
Nombre de rai­nure en T
Pour pla­teaux de base
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Sys­tème:
V70
l [mm]:
630 mm
Quan­tité n:
8
Nombre de rai­nure en T:
1 x 9
Pour pla­teaux de base:
1100.500
Numéro d’article:
1101.500
Documents
Tasseaux de liaison
  • Système: V70
  • l: 630 mm
  • Quantité n: 8
  • Nombre de rainure en T: 1 x 9
  • Pour plateaux de base: 1100.500
  • Poids: 12 kg
Tasseaux de liaison

Matières

  • acier, trempé, rectifiée
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1101.500
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.