1100.400 - Plateaux de base

Sys­tème
b1 [mm]
l1 [mm]
Nombre de rai­nure en T
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Sys­tème:
V70
b1 [mm]:
300 mm
l1 [mm]:
490 mm
Nombre de rai­nure en T:
4 x 7
Numéro d’article:
1100.400
Documents
Plateaux de base
  • Système: V70
  • b1: 300 mm
  • b2: 140 mm
  • l1: 490 mm
  • l2: 140 mm
  • y: 12 mm
  • Nombre de rainure en T: 4 x 7
  • Poids: 65 kg
Plateaux de base

Matières

  • acier, trempé, rectifiée

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1100.400
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.