1000.500 - Plateaux de base

Sys­tème
b1 [mm]
l1 [mm]
Nombre de rai­nure en T
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Sys­tème:
V40
b1 [mm]:
200 mm
l1 [mm]:
320 mm
Nombre de rai­nure en T:
5 x 7
Numéro d’article:
1000.500
Documents
Plateaux de base
  • Système: V40
  • b1: 200 mm
  • b2: 80 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 40 mm
  • y: 10 mm
  • Nombre de rainure en T: 5 x 7
  • Poids: 14 kg
Plateaux de base

Matières

  • acier, trempé, rectifiée

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1000.500
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

 

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

 

Contient des substances de la Proposition 65


En cas d’exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.