Dans le but d'un développement continu, les éléments de bridage V70eco sont la solution optimisée grâce au très bon rapport qualité/prix, de plus elles sont complètement compatibles à notre système modulaire existant V70.
Options (délai supplémentaire de 10 jours ouvrables) :
a) Alésages de fixation supplémentaires pour entraxes de rainure de 63 mm
b) Alésages de fixation supplémentaires pour entraxes de rainure de 125 mm
c) Positionnement sur machine par butées externes
d) Bagues de serrage pour système point zéro
Cet article 1200.500 - Plateaux de base V70eco / () est une variante du groupe d’articles Plateaux de base V70eco (EH 1200.300 - EH 1200.500)
D'autres options ainsi que des dimensions spéciales sont réalisables sur demande.
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Système de bridage Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels