1200.400 - Plateaux de base
V70eco

Dans le but d'un développement continu, les éléments de bridage V70eco sont la solution optimisée grâce au très bon rapport qualité/prix, de plus elles sont complètement compatibles à notre système modulaire existant V70.

  • Alésages de positionnement en H6 et rainures en H8
  • Positionnement du plateau de base sur la table de machine avec alésages de positionnement ou rainure de centrage
  • Alésages de fixation pour entre-axes de 100 mm 
  • Acier trempé

Options (délai supplémentaire de 10 jours ouvrables) :

a) Alésages de fixation supplémentaires pour entraxes de rainure de 63 mm

b) Alésages de fixation supplémentaires pour entraxes de rainure de 125 mm

c) Positionnement sur machine par butées externes

d) Bagues de serrage pour système point zéro

Cet article 1200.400 - Plateaux de base V70eco / () est une variante du groupe d’articles Pla­teaux de base V70eco (EH 1200.300 - EH 1200.500)

Sys­tème
l1 [mm]
b1 [mm]
Nombre de bagues de ser­rage sys­tème point zéro (op­tion)
Nombre de rai­nure en T
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Sys­tème:
V70
l1 [mm]:
490 mm
b1 [mm]:
300 mm
Nombre de bagues de ser­rage sys­tème point zéro (op­tion):
2
Nombre de rai­nure en T:
4 x 7
Numéro d’article:
1200.400
Documents
Plateaux de base
  • Système: V70
  • l1: 490 mm
  • b1: 300 mm
  • a ±0,02: 200 mm
  • b2 ±0,2: 100 mm
  • l2 ±0,2: 200 mm
  • l3: 70 mm
  • l4: 310 mm
  • y: 12 mm
  • Nombre de bagues de serrage système point zéro (option): 2
  • Nombre de rainure en T: 4 x 7
  • Poids: 57 kg
Plateaux de base

Matières

  • acier à outil, à haute résistance

Notes

D'autres options ainsi que des dimensions spéciales sont réalisables sur demande.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1200.400
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Systèmes à rainures
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Montages modulaires
Catégorie:
Documentation
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.