1701.250 - Mors
striées

  • Mors standard avec une surface réduite  
  • Pour augmenter la surface de contact
  • Vis de fixation à commander séparément (réf. art. 1701.300)
  • Fournis par paire

Cet article 1701.250 - Mors striées / () est une variante du groupe d’articles Mors striées (EH 1701.)

Lar­geur de mâ­choire [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
Lar­geur de mâ­choire [mm]:
125 mm
b [mm]:
125 mm
l [mm]:
15 mm
h [mm]:
40 mm
Numéro d’article:
1701.250
Documents
Mors
  • Largeur de mâchoire: 125 mm
  • b: 125 mm
  • l: 15 mm
  • h: 40 mm
  • Poids: 1200 g
Mors

Matières

  • acier trempé
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1701.250
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Serrage traditionnel
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.