1703.310 - Mors d'adaptation
version haute

  • Les douilles d'adaptation pour mors de placage se fixent sur les mâchoires supports
  • Elles sont destinées à recevoir les mors de serrage à 4 pointes (Réf. art. 1703.340), microgripps (Réf. art. 1703.350), revêtus (Réf. art. 1703.360) et cylindriques (Réf. art. 1703.380)
  • Les vis de fixation sont à commander séparément

Cet article 1703.310 - Mors d'adaptation version haute / () est une variante du groupe d’articles Mors d'a­dap­ta­tion version haute (EH 1703.)

b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
35,7 mm
h2 [mm]:
18 mm
Numéro d’article:
1703.310
Documents
Mors d'adaptation
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 35,7 mm
  • h2: 18 mm
  • Poids: 201 g
Mors d'adaptation
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
Vis de montage
Vis de montage
Numéro d’article:
1703.330
Vis de montage
  • Vis de montage
  • l: 45 mm
  • d: M10
  • Poids: 35 g

Matières

Corps

  • acier trempé

Vis

  • acier revenu
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1703.310
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
Serrage par mors de placage
Catégorie:
Description produit
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.