EH 1702.
Attention :
Il s'agit des mors rigides pour des pièces à serrer prismatiques (sciées) - parallélisme égal/inférieur à 0,5 mm (//<=0,5) et des pièces à serrer cylindriques - concentricité égale/inférieure à 0,5mm (O<=0,5)
Votre sélection a donné lieu à 2 résultats
Autres détails
Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.
Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.
Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.
Grâce à sa conception modulaire et à la multitude de mâchoires et d'accessoires possibles, le MS 125 est nettement plus flexible qu'un étau de machine normal.
Interlocuteurs
Interlocuteurs Éléments normalisés Interlocuteurs Système de bridage Interlocuteurs Produits aéronautiques ReprésentationFormulaire de contact
Matériel d’information
Matériel d’information Eléments normalisés Matériel d’information serrage de pièces à usiner Matériel d’information produits aéronautiquesNouveautés
Have a look to our current new parts:
Cimblots de positionnement Vis de serrage à excentrique Plaqueurs Pitbull® Mandrins de serrage et centrage