1705.100 - Butées latérales de pièces
pivotants

  • Montage possible sur les 2 côtés de l'étau
  • Fixation dans le taraudage M 8 prévu
  • Butée pré-réglable avec blocage en position
  • Après le serrage, la butée peut être basculée pour dégager la pièce (répétabilité ± 0.01)

Cet article 1705.100 - Butées latérales de pièces pivotants / () est une variante du groupe d’articles Bu­tées la­té­rales de pièces pivotants (EH 1705.)

b - min. [mm]
b - max. [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 max. [mm]
l4 max. [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
b min. [mm]:
33 mm
b max. [mm]:
92 mm
l1 [mm]:
67 mm
l2 [mm]:
15 mm
l3 max. [mm]:
63,5 mm
l4 max. [mm]:
113,5 mm
Numéro d’article:
1705.100
Documents
Butées latérales de pièces
  • b min.: 33 mm
  • b max.: 92 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 15 mm
  • l3 min.: 12 mm
  • l3 max.: 63,5 mm
  • l4 min.: 53,5 mm
  • l4 max.: 113,5 mm
  • Poids: 1382 g
Butées latérales de pièces

Matières

  • acier bruni
Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 1705.100
Catégorie:
Fiche technique
Type:
PDF
Téléchargement direct:
Panier de téléchargement:
Panier de téléchargement
L’incroyable diversité du bridage
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.