25030.0020 - Écrous de serrage
autobloquantes

Les écrous de serrage sont utilisés pour bloquer des pièces en rotation, particulièrement quand l’effort s’oppose au sens de rotation de l’entrainement, par exemple pour les fixer sur une meule. La forme compacte garantit un fonctionnement sûr et permet un montage rapide avec une clé à ergots.

L’écrou présente les avantages suivants par rapport aux autres méthodes de fixation :

  • Autobloquant (même en cas de changement du sens de rotation de l’arbre)
  • Montage / démontage faciles
  • Adapté aux serrages répétés

Cet article 25030.0020 - Écrous de serrage autobloquantes / (d1: M20 x 1,5 mm, d2: 40 mm) est une variante du groupe d’articles Écrous de ser­rage autobloquantes (EH 25030.)

d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
h [mm]
l [mm]
Numéro d’article
Documents
Prix [$US]
Disponible
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
4,1 mm
h [mm]:
8,5 mm
l [mm]:
32 mm
Numéro d’article:
25030.0020
Documents
Écrous de serrage
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 4,1 mm
  • h: 8,5 mm
  • l: 32 mm
  • Poids: 58 g
Écrous de serrage
Produit
Numéro d’article
Disponible
Produit:
clé de vissage réglable, avec compensation
pour poignées inclinées
clé de vissage réglable, avec compensation
: clé de vissage réglable, avec compensation
Numéro d’article:
25030.0022
Outils de montage
  • clé de vissage réglable, avec compensation
  • Poids: 112 g

Matières

  • acier traité, bruni

Notes

Autres dimensions sur demande.

Assemblage

L’écrou de serrage se compose d’un anneau extérieur et d’un anneau intérieur qui forment une unité. L’anneau extérieur est doté d’un alésage conique, l’anneau intérieur fendu d’une surface extérieure conique et d’un filet intérieur. Lorsque l’écrou de serrage est serré à l’aide de la clé à ergots, les deux surfaces coniques se rapprochent, ce qui rend l’anneau intérieur fendu plus étroit, comme une pince de serrage. L’écrou se bloque sur les flancs du filet au point de ne pas se débloquer même si l’axe tourne dans l’autre sens.

Titre
Catégorie
Type
Téléchargement direct
Panier de téléchargement
Fiche technique 25030.0020
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
Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l’étain, l’or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.